Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo Essentra :

10264997

Codice articolo precedente:

467428

10184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1902 €
500 - 999 0,1805 €
1000 + 0,1707 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

9,51 €

50 x 0,1902 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro totale 19.0 mm
Lunghezza filetto 8.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3923509000
Dimensioni filettatura PG 9

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci