Menu Ricerca

Coperchio per contenitore LDPE 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

Coperchi per contenitori in polietilene a bassa densità bianco.
Codice articolo Essentra :

10204061

Codice articolo precedente:

1295112

5970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3191 €
1500 - 14999 0,1519 €
15000 + 0,1437 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

47,87 €

150 x 0,3191 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità

Il prodotto 1295112 sostituisce:

Coperchio per contenitore 42.0 mm 13.0 mm LDPE Naturale
Codice articolo Essentra : 10629475
Codice articolo precedente: 34925

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci