Menu Ricerca

Coperchio per contenitore 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturale

Coperchi per contenitori in polietilene a bassa densità bianco.
Codice articolo Essentra :

10338278

Codice articolo precedente:

1293855

2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1386 €
3000 + 0,0659 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

41,58 €

300 x 0,1386 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro interno 33.3 mm
Altezza interno 10.7 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Il prodotto 1293855 sostituisce:

Coperchio per contenitore 33.3 mm 10.7 mm LDPE Naturale
Codice articolo Essentra : 10580059
Codice articolo precedente: 34923

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci