Menu Ricerca

Riscontro 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Grigio

Codice articolo Essentra :

10202029

Codice articolo precedente:

1222657

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,2419 €
100 + 1,6429 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

32,42 €

10 x 3,2419 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Screw on
Materiale piastra Acciaio inossidabile
Distanza tra fori di fissaggio 40.0 mm
Diametro minimo foro 3.8 mm
Diametro massimo foro 7.0 mm
Altezza totale 2.0 mm
Lunghezza totale 49.0 mm
Meccanismo chiusura Contropiastra
Codice doganale 7326909890
Colore Grigio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci