Menu Ricerca

Controdado per PE M40 46.0 mm Ottone Naturale

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Codice articolo Essentra :

10302811

Codice articolo precedente:

551232

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 2,7051 €
50 - 99 2,436 €
100 + 2,0253 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

27,05 €

10 x 2,7051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Spessore 5.0 mm
Larghezza tra le estremità 46.0 mm
Dimensioni filettatura M40
Materiale Ottone
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci