Menu Ricerca

Controdado per PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo filettato PG. È realizzato in nylon nero UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo Essentra :

10152522

Codice articolo precedente:

CGLN-PG11-BK

1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,2509 €
200 - 499 0,1892 €
500 - 999 0,1738 €
1000 - 4999 0,164 €
5000 - 9999 0,1556 €
10000 + 0,1458 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,09 €

100 x 0,2509 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura PG 11
Codice doganale 3926909790
Spessore 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6 caricato al 30% di vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci