Menu Ricerca

Controdado per PE M25 32.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo metrico. È realizzato in nylon nero UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo Essentra :

10152461

Codice articolo precedente:

CGLN-M25-BK

10949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,3446 €
200 - 499 0,2588 €
500 - 999 0,2373 €
1000 - 4999 0,2259 €
5000 - 9999 0,213 €
10000 + 0,2016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,46 €

100 x 0,3446 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura M25
Codice doganale 3926909790
Spessore 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6 caricato al 30% di vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci