Menu Ricerca

Container 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE - PIR Trasparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 30.0ml.
Codice articolo Essentra :

10339756

Codice articolo precedente:

1316297

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2174 €
1000 - 9999 0,1035 €
10000 + 0,0982 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,74 €

100 x 0,2174 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Diametro 51.5 mm
Accessori compatibili 34926
Tipo Container without Lid
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Il prodotto 1316297 sostituisce:

Container 51.5 mm 30.0 ml LDPE Trasparente
Codice articolo Essentra : 10448984
Codice articolo precedente: 36226

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci