Menu Ricerca

Container 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR Trasparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 100.0ml.
Codice articolo Essentra :

10206355

Codice articolo precedente:

1316296

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,29 €
500 - 4999 0,6143 €
5000 + 0,5181 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

64,50 €

50 x 1,29 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Diametro 50.8 mm
Accessori compatibili 34926
Tipo Container without Lid
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Il prodotto 1316296 sostituisce:

Container 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Trasparente 1120170
Codice articolo Essentra : 10448441
Codice articolo precedente: 36234

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci