Menu Ricerca

Container 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE - PIR Trasparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 40.0ml. Container base only, lid sold separately.
Codice articolo Essentra :

10339749

Codice articolo precedente:

1316295

1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1500 + 0,5276 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1500

Totale ordine:

791,40 €

1500 x 0,5276 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Diametro 38.5 mm
Accessori compatibili 34924
Tipo Container without Lid
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Il prodotto 1316295 sostituisce:

Container 38.5 mm 40.0 ml LDPE Trasparente
Codice articolo Essentra : 10448991
Codice articolo precedente: 36227

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci