Menu Ricerca

Container 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Stirene Trasparente

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Codice articolo Essentra :

10125427

Codice articolo precedente:

12459

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1200 + 0,1883 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 1200

Totale ordine:

225,96 €

1200 x 0,1883 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Diametro 63.0 mm
Accessori compatibili 12460
Tipo Tube with Lid
Codice doganale 3926909790
Materiale Stirene

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci