Menu Ricerca

Container 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Trasparente

Questo contenitore è realizzato in LDPE naturale e ha una capacità nominale di 2,0 ml.
Codice articolo Essentra :

10071229

Codice articolo precedente:

10514

7413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2304 €
3000 + 0,0983 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

69,12 €

300 x 0,2304 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Diametro 21.0 mm
Accessori compatibili 10513
Tipo Container without Lid
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci