Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
11,6082 € - 24,3774 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Nylon
3,4416 € - 9,6366 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Nylon
Zincato
6
1,7137 € - 4,8778 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Nylon
Zincato
1
5,0137 € - 5,0137 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F4
5,331 € - 5,331 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F1
15,0838 € - 17,1233 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F4
4,928 € - 4,928 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F4
1,5296 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F4
3,8136 € - 3,8136 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F1
3,994 € - 3,994 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F2
11,2455 € - 12,7893 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F2
4,1356 € - 4,1356 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F2
1,6571 € - 4,0365 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F1
4,5747 € - 6,4584 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F3
2,4077 € - 4,9004 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F2
3,30 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F1
Richiedi il lead time qui
Quadrato
Naturale
PA
Opaco
F3
5,4014 € - 5,4014 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F6
1,9556 € - 1,9556 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F6
8,7478 € - 18,3705 € 2572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PA
1
  • di 9
Connettori per tubi Non Threaded 30.0 mm Quadrato 2.0 mm Nylon Nero

10251812

Fascia di prezzo
24,3774 € - 11,6082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Codice doganale
    3926909790
Piedino scorrevole quadrato 1.5 25.0 mm Zincato Nylon

10248164

Fascia di prezzo
9,6366 € - 3,4416 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Zincato
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    6
Piedino scorrevole quadrato 1.5 25.0 mm Zincato Nylon

10248133

Fascia di prezzo
4,8778 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Zincato
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10374276

Fascia di prezzo
5,0137 € - 5,0137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F4
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Fascia di prezzo
5,331 € - 5,331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Fascia di prezzo
17,1233 € - 15,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F4
N/A 2.0 20.0 mm

10374344

Fascia di prezzo
4,928 € - 4,928 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374221

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Fascia di prezzo
3,8136 € - 3,8136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374269

Fascia di prezzo
3,994 € - 3,994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Fascia di prezzo
12,7893 € - 11,2455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F2
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Fascia di prezzo
4,1356 € - 4,1356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Fascia di prezzo
4,0365 € - 1,6571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374245

Fascia di prezzo
6,4584 € - 4,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F3
N/A 1.5 20.0 mm

10374214

Fascia di prezzo
4,9004 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374290

Fascia di prezzo
3,30 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F1
N/A 2.0 20.0 mm

10374351


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Opaco
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F3
N/A 1.5 20.0 mm

10374283

Fascia di prezzo
5,4014 € - 5,4014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Fascia di prezzo
1,9556 € - 1,9556 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F6
Connettori per tubi Quadrato 30.0 mm PA Nero

10251782

Fascia di prezzo
18,3705 € - 8,7478 €

Livelli di giacenza
2572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm