Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche

  • I connettori incrociati ad albero presentano due, tre o quattro uscite con lamelle che consentono il fissaggio sicuro di tubi flessibili o tubi per diverse applicazioni.
  • Questo gruppo di connettori offre una gamma di forme (I, T, L, X e Y).
  • Adatto per l’uso nell’industria automobilistica o chimica.
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID L d1 d2 Tipo Acquista
0,7061 € - 1,1441 € 321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
6 - Aperto
0,7061 € - 1,1441 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
6 - Aperto
0,2574 € - 2,5651 € 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
4 - Impieghi gravosi
1,0874 € - 1,9206 € 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1,4923 € - 2,4181 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
1,2049 € - 1,9621 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
1,6995 € - 3,7031 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
2,0035 € - 3,8137 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
2,1832 € - 4,1729 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
4,3802 € - 6,7568 € 1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
0,3827 € - 0,7503 € 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
0,0704 € - 0,0975 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
3,6617 € - 5,6514 € 2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
3,1228 € - 4,8914 € 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
2,5286 € - 4,3387 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4 - Impieghi gravosi
2,2799 € - 4,3526 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
1,9483 € - 3,6893 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
1,9068 € - 4,1729 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4 - Impieghi gravosi
1,9068 € - 3,634 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
0,6107 € - 0,9921 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
  • di 2
Connettore 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

10126295

Fascia di prezzo
1,1441 € - 0,7061 €

Livelli di giacenza
321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6 - Aperto
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3917400099
Connettore 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

10126301

Fascia di prezzo
1,1441 € - 0,7061 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6 - Aperto
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3917400099
Connettori a Y ad incastro 11.0 mm

10092729

Fascia di prezzo
2,5651 € - 0,2574 €

Livelli di giacenza
2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    11.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Raccordo dentellato a T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturale

10341247

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 2.5 mm 4.0 mm POM Naturale

10341339

Fascia di prezzo
2,4181 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturale

10341254

Fascia di prezzo
1,9621 € - 1,2049 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Tipo
    1
Raccordo dentellato a T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturale

10341346

Fascia di prezzo
3,7031 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 7.0 mm 10.0 mm POM Naturale

10341261

Fascia di prezzo
3,8137 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 5.6 mm 8.0 mm POM Naturale

10341353

Fascia di prezzo
4,1729 € - 2,1832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 8.6 mm 12.0 mm POM Naturale

10341377

Fascia di prezzo
6,7568 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Connettore 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturale

10340028

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Connettore Forma a T 6.2 mm Naturale

10339923

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Raccordo dentellato a T 7.0 mm 10.0 mm POM Naturale

10341360

Fascia di prezzo
5,6514 € - 3,6617 €

Livelli di giacenza
2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 4.0 mm 7.0 mm POM Naturale

10341445

Fascia di prezzo
4,8914 € - 3,1228 €

Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tipo
    5
Raccordo dentellato a T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturale

10341407

Fascia di prezzo
4,3387 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
Raccordo dentellato a T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturale

10341308

Fascia di prezzo
4,3526 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tipo
    2
Raccordo dentellato a T 2.9 mm 4.0 mm POM Naturale

10341438

Fascia di prezzo
3,6893 € - 1,9483 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tipo
    5
Raccordo dentellato a T 4.0 mm 7.5 mm POM Naturale

10341391

Fascia di prezzo
4,1729 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
Raccordo dentellato a T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturale

10341292

Fascia di prezzo
3,634 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T 2.7 mm 4.0 mm POM Naturale

10341230

Fascia di prezzo
0,9921 € - 0,6107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene