Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T 8.6 mm 14.0 mm POM Naturale

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo Essentra :

10341452

Codice articolo precedente:

136111200005

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 2,9689 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

29,69 €

10 x 2,9689 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 69.0 mm
Tipo 5
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci