Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T 8.6 mm 14.0 mm POM Naturale

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo Essentra :

10341421

Codice articolo precedente:

136091200005

870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 1,9145 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

19,15 €

10 x 1,9145 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 64.0 mm
Tipo 4 - Impieghi gravosi
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci