Menu Ricerca

Riscontro per pannello 20.0 mm 11.0 mm Nero

Presa femmina caricata a molla in poliammide con fibra di vetro.
Codice articolo Essentra :

10108468

Codice articolo precedente:

DL-1X

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,6604 €
2000 + 0,4559 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

330,20 €

500 x 0,6604 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 20.0 mm
Larghezza totale 7.0 mm
Larghezza foro di montaggio 7.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acetale; Acciaio inossidabile
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Il prodotto DL-1X sostituisce:

Piastra di aggancio - Altezza totale - 7.0 mm | 0.276 in ; Altezza totale - 7.0 mm | 0.276 in ; Tipo - Latch ; Colore - Nero
Codice articolo Essentra : 10447123
Codice articolo precedente: DL-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci