Menu Ricerca

Conical Springs

Disponibile

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Carico molla con spire a contatto Diametro esterno minimo Rigidità Carico al 50% del carico Lunghezza totale Diametro filo Diametro esterno massimo Acquista
2,5352 € - 2,7618 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
2,9034 € - 3,1584 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
16.15 N
0.8 mm
10.7 mm
3,0026 € - 3,2586 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
2,5352 € - 2,7618 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
2,9034 € - 3,1599 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
3,0026 € - 3,2586 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
2,5352 € - 2,7618 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
3,0026 € - 3,2433 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0026 € - 3,2586 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
3,0026 € - 3,2586 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0026 € - 3,2433 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
3,0026 € - 3,2586 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
2,8043 € - 3,0592 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
2,5352 € - 2,7618 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
13.70 N
1.1 mm
21.6 mm
  • di 5
Molla conica 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.07 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

10441992

Fascia di prezzo
3,1584 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    16.15 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Fascia di prezzo
3,2586 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    8.58 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.05 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Fascia di prezzo
3,1599 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    22.64 N
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Fascia di prezzo
3,2586 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    17.44 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.19 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Fascia di prezzo
3,2433 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    7.07 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Fascia di prezzo
3,2586 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    11.39 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Fascia di prezzo
3,2586 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.56 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Fascia di prezzo
3,2433 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    15.21 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Fascia di prezzo
3,2586 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    22.33 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Fascia di prezzo
3,0592 € - 2,8043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    4.98 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    15.35 N
  • Diametro esterno massimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.2 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    71.66 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    17.26 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    30.60 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    38.21 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 23.9 mm (OD) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    66.05 N
  • Diametro esterno massimo
    23.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.0 mm
  • Diametro filo
    1.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

10442470

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    13.70 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302