Menu Ricerca

Conical Springs

Disponibile

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Carico molla con spire a contatto Diametro esterno minimo Rigidità Carico al 50% del carico Lunghezza totale Diametro filo Diametro esterno massimo Acquista
3,0734 € - 3,3425 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
3,0734 € - 3,3425 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
3,0734 € - 3,3425 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1442 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1442 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1442 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1442 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
19.35 N
1.1 mm
18.3 mm
3,1442 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
10442456 3,2717 € - 3,5549 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
18.64 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
29.27 N
1.4 mm
21.6 mm
3,2717 € - 3,5549 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
3,3566 € - 3,6541 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
2,5352 € - 2,7618 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
2,9034 € - 3,1584 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0026 € - 3,2433 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
  • di 5
Molla conica 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Fascia di prezzo
3,3425 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.61 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Fascia di prezzo
3,3425 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.32 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Fascia di prezzo
3,3425 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    20.28 N
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Fascia di prezzo
3,4133 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    7.21 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Fascia di prezzo
3,4133 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    9.74 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Fascia di prezzo
3,4133 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.90 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro filo
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

10442388

Fascia di prezzo
3,4133 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    19.35 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Fascia di prezzo
3,4133 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    28.73 N
  • Diametro esterno massimo
    18.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

10442456

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.45 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    14.59 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    18.95 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    37.81 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    18.64 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.7 mm
  • Diametro filo
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

10442555

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    29.27 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.1 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Fascia di prezzo
3,5549 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    44.48 N
  • Diametro esterno massimo
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro filo
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    13.03 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    15.9 mm
  • Diametro filo
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    21.48 N
  • Diametro esterno massimo
    24.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    14.2 mm
  • Diametro filo
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    11.12 N
  • Diametro esterno massimo
    10.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 1.71 Nmm

10423844

Fascia di prezzo
3,1584 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    6.81 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.1 mm
  • Diametro filo
    0.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Molla conica 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Fascia di prezzo
3,2433 € - 3,0026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico al 50% del carico
    10.54 N
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro filo
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302