Menu Ricerca

Molla conica 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

Questa molla conica a compressione è una molla meccanica in acciaio inossidabile tipo 302 con finitura standard passivata a ASTM A967. La molla conica a compressione è progettata per offrire un'elasticità quasi costante e un'altezza a blocco più bassa rispetto a una molla normale. La molla segue una direzione verso destra dell'elica con terminali quadrati piuttosto che stondati.
Codice articolo Essentra :

10442500

Codice articolo precedente:

1217996

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 3,5549 €
100 - 199 3,3566 €
200 + 3,2717 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

71,10 €

20 x 3,5549 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico al 50% del carico 16.68 N
Diametro esterno massimo 21.6 mm
Diametro esterno minimo 9.5 mm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci