Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Viola Silicone

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in silicone con un range di temperatura fino a 250 °C. Il progetto offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10251836

Codice articolo precedente:

461916

3949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,8512 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

170,24 €

200 x 0,8512 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 22.0 mm
H 53.0 mm
Materiale Silicone
Colore Viola
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci