Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rosso Silicone

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in silicone con un range di temperatura fino a 250 °C. Il progetto offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10251829

Codice articolo precedente:

461915

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,7152 €
2000 - 3999 0,6784 €
4000 + 0,643 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

143,04 €

200 x 0,7152 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 20.8 mm
H 49.0 mm
Materiale Silicone
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci