Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Blu Silicone

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in silicone con un range di temperatura fino a 250 °C. Il progetto offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10186138

Codice articolo precedente:

110074

723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7572 €
1000 - 1999 0,7185 €
2000 + 0,6812 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

75,72 €

100 x 0,7572 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 19.5 mm
H 51.0 mm
Materiale Silicone
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci