Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Marrone chiaro Silicone

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in silicone con un range di temperatura fino a 250 °C. Il progetto offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10186053

Codice articolo precedente:

110052

133701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4517 €
5000 + 0,4291 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

225,85 €

500 x 0,4517 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 10.0 mm
H 28.0 mm
Materiale Silicone
Colore Marrone chiaro
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci