Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Giallo Silicone

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in silicone con un range di temperatura fino a 250 °C. Il progetto offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10186046

Codice articolo precedente:

110051

8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4305 €
5000 + 0,4078 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

215,25 €

500 x 0,4305 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 8.5 mm
H 25.4 mm
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci