Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm