Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437087
1217357
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,0261 € |
| 150 - 299 | 2,8879 € |
| 300 + | 2,7911 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 24.9 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.98 in |
| Carico a molla a carico massimo | 106.42 N |
| Carico a molla a carico massimo | 106.42 N |
| Lunghezza sotto carico | 35.5 mm |
| Lunghezza sotto carico | 1.398 in |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Diametro esterno | 18.3 mm |
| Diametro esterno | 0.72 in |
| Lunghezza totale | 63.5 mm |
| Lunghezza totale | 2.5 in |
| Rigidità | 3.79 Nmm |
| Rigidità | 3.79 Nmm |
| Diametro filo | 2.1 mm |
| Diametro filo | 0.083 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |