Menu Ricerca

Molla a compressione 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 82.55 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 4.6 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10437179

Codice articolo precedente:

1217345

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,2386 €
150 - 299 3,0734 €
300 + 2,9742 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

97,16 €

30 x 3,2386 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 35.1 mm
Carico a molla a carico massimo 121.13 N
Lunghezza sotto carico 56.2 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 15.2 mm
Lunghezza totale 82.55 mm
Rigidità 4.60 Nmm
Diametro filo 2.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci