10234433
1217337
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 3,1504 € |
150 - 299 | 2,9984 € |
300 + | 2,9017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 16.4 mm |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.646 in |
Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
Lunghezza sotto carico | 0.886 in |
Lunghezza sotto carico | 22.5 mm |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 0.598 in |
Diametro esterno | 15.2 mm |
Lunghezza totale | 31.75 mm |
Lunghezza totale | 1.25 in |
Rigidità | 13.05 Nmm |
Rigidità | 13.05 Nmm |
Diametro filo | 2.1 mm |
Diametro filo | 0.083 in |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare