Menu Ricerca

Molla a compressione 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 57.15 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 0.76 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10437308

Codice articolo precedente:

1217328

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,9483 €
150 - 299 1,8654 €
300 + 1,7963 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

58,45 €

30 x 1,9483 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 11.1 mm
Carico a molla a carico massimo 22.23 N
Lunghezza sotto carico 27.8 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 15.2 mm
Lunghezza totale 57.15 mm
Rigidità 0.76 Nmm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci