Menu Ricerca

Molla a compressione 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 25.4 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 1.46 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10335109

Codice articolo precedente:

1217322

24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 + 2,1103 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

63,31 €

30 x 2,1103 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 6.4 mm
Carico a molla a carico massimo 22.23 N
Lunghezza sotto carico 10.2 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 15.2 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Rigidità 1.46 Nmm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci