Menu Ricerca

Molla a compressione 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 63.5 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 3.21 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10234426

Codice articolo precedente:

1217315

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,9344 €
150 - 299 1,8377 €
300 + 1,7686 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

58,03 €

30 x 1,9344 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 27.5 mm
Carico a molla a carico massimo 85.22 N
Lunghezza sotto carico 37.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 12.2 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Rigidità 3.21 Nmm
Diametro filo 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci