10422106
1217264
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,827 € |
| 150 - 299 | 1,742 € |
| 300 + | 1,6854 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.213 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 5.4 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 9.70 N |
| Carico a molla a carico massimo | 9.70 N |
| Lunghezza sotto carico | 12.2 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.48 in |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Diametro esterno | 0.358 in |
| Diametro esterno | 9.1 mm |
| Lunghezza totale | 31.75 mm |
| Lunghezza totale | 1.25 in |
| Rigidità | 0.50 Nmm |
| Rigidità | 0.50 Nmm |
| Diametro filo | 0.7 mm |
| Diametro filo | 0.028 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare