Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438787
1217261
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,827 € |
| 150 - 299 | 1,742 € |
| 300 + | 1,6854 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 4.3 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.169 in |
| Carico a molla a carico massimo | 9.70 N |
| Carico a molla a carico massimo | 9.70 N |
| Lunghezza sotto carico | 0.37 in |
| Lunghezza sotto carico | 9.4 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Diametro esterno | 0.358 in |
| Diametro esterno | 9.1 mm |
| Lunghezza totale | 23.88 mm |
| Lunghezza totale | 0.94 in |
| Rigidità | 0.67 Nmm |
| Rigidità | 0.67 Nmm |
| Diametro filo | 0.028 in |
| Diametro filo | 0.7 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |