Menu Ricerca

Molla a compressione 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 12.7 mm long, with a 9.14 mm outside diameter and 1.34 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10335062

Codice articolo precedente:

1217254

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 3.0 mm
Carico a molla a carico massimo 9.70 N
Lunghezza sotto carico 5.5 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 9.1 mm
Lunghezza totale 12.7 mm
Rigidità 1.34 Nmm
Diametro filo 0.7 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci