Menu Ricerca

Molla a compressione 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 11.33 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10438411

Codice articolo precedente:

1217198

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,8263 €
150 - 299 2,6768 €
300 + 2,5918 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

84,79 €

30 x 2,8263 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 26.3 mm
Carico a molla a carico massimo 201.63 N
Lunghezza sotto carico 39.3 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 18.3 mm
Lunghezza totale 57.15 mm
Rigidità 11.33 Nmm
Diametro filo 2.4 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci