Menu Ricerca

Molla a compressione 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 4.55 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10438312

Codice articolo precedente:

1217186

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,3303 €
150 - 299 2,2094 €
300 + 2,1386 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

69,91 €

30 x 2,3303 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 24.9 mm
Carico a molla a carico massimo 127.75 N
Lunghezza sotto carico 35.5 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 18.3 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Rigidità 4.55 Nmm
Diametro filo 2.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci