Menu Ricerca

Molla a compressione 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 95.25 mm | 3.75 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 4.75 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10438213

Codice articolo precedente:

1217176

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,4219 €
150 - 299 2,2802 €
300 + 2,2236 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

72,66 €

30 x 2,4219 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 39.7 mm
Carico a molla a carico massimo 145.41 N
Lunghezza sotto carico 64.6 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 15.2 mm
Lunghezza totale 95.25 mm
Rigidità 4.75 Nmm
Diametro filo 2.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci