10438107
1217163
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,4219 € |
| 150 - 299 | 2,2802 € |
| 300 + | 2,2236 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 11.7 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.461 in |
| Carico a molla a carico massimo | 145.41 N |
| Carico a molla a carico massimo | 145.41 N |
| Lunghezza sotto carico | 14.1 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.555 in |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro esterno | 0.598 in |
| Diametro esterno | 15.2 mm |
| Lunghezza totale | 0.752 in |
| Lunghezza totale | 19.1 mm |
| Rigidità | 29.00 Nmm |
| Rigidità | 29.00 Nmm |
| Diametro filo | 2.1 mm |
| Diametro filo | 0.083 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare