Menu Ricerca

Molla a compressione 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 3.85 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437995

Codice articolo precedente:

1217144

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,6429 €
150 - 299 1,5437 €
300 + 1,5013 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

49,29 €

30 x 1,6429 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 27.5 mm
Carico a molla a carico massimo 102.31 N
Lunghezza sotto carico 37.0 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 12.2 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Rigidità 3.85 Nmm
Diametro filo 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci