Menu Ricerca

Molla a compressione 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 15.75 mm | 0.62 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 4.9 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437735

Codice articolo precedente:

1217099

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,5579 €
150 - 299 1,4871 €
300 + 1,4304 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

46,74 €

30 x 1,5579 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 5.4 mm
Carico a molla a carico massimo 39.59 N
Lunghezza sotto carico 7.7 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 10.7 mm
Lunghezza totale 15.75 mm
Rigidità 4.90 Nmm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci