Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437452
1217040
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6166 € |
| 150 - 299 | 1,5337 € |
| 300 + | 1,4923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.189 in |
| Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
| Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
| Lunghezza sotto carico | 7.9 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.311 in |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro esterno | 4.6 mm |
| Diametro esterno | 0.181 in |
| Lunghezza totale | 17.53 mm |
| Lunghezza totale | 0.69 in |
| Rigidità | 0.81 Nmm |
| Rigidità | 0.81 Nmm |
| Diametro filo | 0.02 in |
| Diametro filo | 0.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |