20211646
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,03 € |
50 - 99 | 9,62 € |
100 - 199 | 9,02 € |
200 - 499 | 8,42 € |
500 - 999 | 7,82 € |
1000 + | 7,22 € |
Verso del filetto | Destra |
---|---|
Tipo filetto | Ruvido |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 18.0 |
d2 | M12 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 ±0.5 | 48.0 |
l4 | 22.0 |
l5 ±0.2 | 30.0 |
w1 tol. h11 | 24.0 |
w2 -0,2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Peso g | 168.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare