Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8216 € - 3,1186 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8607 € - 2,0738 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5394 € - 2,8216 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4997 € - 4,4997 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4305 € - 3,4305 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6482 € - 4,6482 € | 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0965 € - 3,4516 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2127 € - 2,4652 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0939 € - 2,3167 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7325 € - 3,0592 € | 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9553 € - 3,3117 € | 909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0047 € - 5,0047 € | 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,8314 € - 3,8314 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9155 € - 5,4353 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0394 € - 4,0394 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3611 € - 5,9699 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,9454 € - 2,1533 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5246 € - 2,7919 € | 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6187 € - 1,7969 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0939 € - 2,3018 € | 34783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm