Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
1,6187 € - 1,7969 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
40.0 mm
1,286 € - 1,6038 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
12.0 mm
1,7523 € - 1,9305 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
25.0 mm
2,183 € - 2,4355 € 4476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
45.0 mm
2,6285 € - 2,9404 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
65.0 mm
1,5593 € - 1,7375 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
12.0 mm
3,4305 € - 3,4305 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
15.0 mm
4,6482 € - 4,6482 € 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
30.0 mm
7,0392 € - 7,0392 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
60.0 mm
1,8711 € - 2,0939 € 2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
10.0 mm
2,3018 € - 2,5691 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
20.0 mm
3,178 € - 3,5493 € 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
1,9454 € - 2,1533 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
25.0 mm
2,5246 € - 2,7919 € 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
45.0 mm
3,0965 € - 3,4516 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
70.0 mm
4,9452 € - 5,5096 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
80.0 mm
3,8314 € - 3,8314 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
20.0 mm
3,3265 € - 3,3265 € 2941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
80.0 mm
1,6619 € - 1,8465 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
2,7325 € - 3,0592 € 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
30.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Fascia di prezzo
1,7969 € - 1,6187 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Fascia di prezzo
1,6038 € - 1,286 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Fascia di prezzo
1,9305 € - 1,7523 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Fascia di prezzo
2,4355 € - 2,183 €

Livelli di giacenza
4476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Fascia di prezzo
2,9404 € - 2,6285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Fascia di prezzo
1,7375 € - 1,5593 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Fascia di prezzo
3,4305 € - 3,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Fascia di prezzo
4,6482 € - 4,6482 €

Livelli di giacenza
606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Fascia di prezzo
7,0392 € - 7,0392 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Fascia di prezzo
2,0939 € - 1,8711 €

Livelli di giacenza
2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Fascia di prezzo
2,5691 € - 2,3018 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Fascia di prezzo
3,5493 € - 3,178 €

Livelli di giacenza
1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Fascia di prezzo
2,1533 € - 1,9454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Fascia di prezzo
2,7919 € - 2,5246 €

Livelli di giacenza
586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Fascia di prezzo
3,4516 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Fascia di prezzo
5,5096 € - 4,9452 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Fascia di prezzo
3,8314 € - 3,8314 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Fascia di prezzo
3,3265 € - 3,3265 €

Livelli di giacenza
2941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679

Fascia di prezzo
1,8465 € - 1,6619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Fascia di prezzo
3,0592 € - 2,7325 €

Livelli di giacenza
751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile