Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,5608 € - 0,6699 € | 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4098 € - 0,5093 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3935 € - 0,4945 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3552 € - 0,4451 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,6022 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0543 € - 1,3172 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8509 € - 0,8509 € | 824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,243 € - 1,5593 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3608 € - 0,4499 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4098 € - 0,5078 € | 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5959 € - 0,5959 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3974 € - 1,3974 € | 5673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6192 € - 0,7752 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8019 € - 1,0009 € | 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7722 € - 0,9667 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9442 € - 1,1795 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3633 € - 1,6929 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1682 € - 2,4206 € | 649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10198230 | 0,4532 € - 0,5665 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm