Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4098 € - 0,5093 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3552 € - 0,4451 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3935 € - 0,4945 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,6022 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,5411 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3786 € - 0,4722 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6656 € - 1,0466 € | 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4997 € - 4,4997 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4305 € - 3,4305 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6482 € - 4,6482 € | 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9454 € - 2,1533 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5246 € - 2,7919 € | 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,0965 € - 3,4516 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,3611 € - 5,9699 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,8166 € - 4,2176 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6285 € - 2,9404 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5593 € - 1,7375 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0939 € - 2,3167 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7325 € - 3,0592 € | 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm