Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,5019 € - 1,1069 € 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
0,3753 € - 0,6104 € 3522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
25.0 mm
0,7934 € - 1,5538 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
0,49 € - 1,6715 € 17412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
0,1982 € - 0,3639 € 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
3.0 mm
6.0 mm
0,3583 € - 1,2254 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
10.0 mm
0,3285 € - 0,5339 € 7903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
20.0 mm
0,4659 € - 0,7549 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
7.5 mm
15.0 mm
0,2209 € - 0,4022 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,275 € - 0,5019 € 2390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
7.5 mm
15.0 mm
0,2294 € - 0,4178 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,4867 € - 1,6632 € 26158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
20.0 mm
0,1912 € - 0,3484 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
2.5 mm
5.0 mm
0,3172 € - 1,0826 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,2648 € - 0,4801 € 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
4.0 mm
8.0 mm
0,2488 € - 0,4537 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
5.0 mm
10.0 mm
0,3257 € - 1,1123 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,4008 € - 1,3681 € 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
15.0 mm
0,2577 € - 0,4702 € 52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
7.0 mm
14.0 mm
0,2676 € - 0,4857 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Zincato
6.0 mm
12.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Fascia di prezzo
1,1069 € - 0,5019 €

Livelli di giacenza
2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina M2.5 25.0 mm

20124465

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
3522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 40.0 mm

20124625

Fascia di prezzo
1,5538 € - 0,7934 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 40.0 mm

20124564

Fascia di prezzo
1,6715 € - 0,49 €

Livelli di giacenza
17412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M2.5 6.0 mm

20124410

Fascia di prezzo
0,3639 € - 0,1982 €

Livelli di giacenza
206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio maschio M3 10.0 mm

20125400

Fascia di prezzo
1,2254 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale femmina / femmina M2.5 20.0 mm

20124458

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M5 15.0 mm

20124649

Fascia di prezzo
0,7549 € - 0,4659 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 10.0 mm

20124489

Fascia di prezzo
0,4022 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 15.0 mm

20124533

Fascia di prezzo
0,5019 € - 0,275 €

Livelli di giacenza
2390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M2.5 10.0 mm

20124427

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 20.0 mm

20124618

Fascia di prezzo
1,6632 € - 0,4867 €

Livelli di giacenza
26158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Fascia di prezzo
0,3484 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio maschio M3 5.0 mm

20125394

Fascia di prezzo
1,0826 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Fascia di prezzo
0,4801 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Fascia di prezzo
0,4537 € - 0,2488 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Fascia di prezzo
1,1123 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio maschio M3 15.0 mm

20125424

Fascia di prezzo
1,3681 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Fascia di prezzo
0,4702 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Fascia di prezzo
0,4857 € - 0,2676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato