Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5019 € - 1,1069 € | 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,6104 € | 3522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7934 € - 1,5538 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,49 € - 1,6715 € | 17512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,3639 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3583 € - 1,2254 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 7903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4659 € - 0,7549 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,4022 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,275 € - 0,5019 € | 2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,4178 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4867 € - 1,6632 € | 28758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,3484 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 1,0826 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinco
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,4801 € | 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,4537 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 1,1123 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4008 € - 1,3681 € | 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinco
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,4702 € | 52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2676 € - 0,4857 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm