Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,4098 € - 0,5093 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
12.0 mm
0,3552 € - 0,4451 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
7.0 mm
0,3935 € - 0,4945 € 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
12.0 mm
0,4815 € - 0,6022 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
25.0 mm
0,4318 € - 0,5411 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
18.0 mm
0,3786 € - 0,4722 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
8.0 mm
0,2081 € - 0,3809 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,6656 € - 1,0466 € 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
4,4997 € - 4,4997 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
60.0 mm
3,4305 € - 3,4305 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
15.0 mm
4,6482 € - 4,6482 € 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
30.0 mm
1,9454 € - 2,1533 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
25.0 mm
2,5246 € - 2,7919 € 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
45.0 mm
3,0965 € - 3,4516 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
70.0 mm
5,3611 € - 5,9699 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
90.0 mm
3,8166 € - 4,2176 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
25.0 mm
2,6285 € - 2,9404 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
65.0 mm
1,5593 € - 1,7375 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
12.0 mm
2,0939 € - 2,3167 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
15.0 mm
2,7325 € - 3,0592 € 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
30.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Fascia di prezzo
0,5093 € - 0,4098 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Fascia di prezzo
0,4451 € - 0,3552 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Fascia di prezzo
0,4945 € - 0,3935 €

Livelli di giacenza
854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Fascia di prezzo
0,6022 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Fascia di prezzo
0,5411 € - 0,4318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Fascia di prezzo
0,4722 € - 0,3786 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Fascia di prezzo
1,0466 € - 0,6656 €

Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Fascia di prezzo
4,4997 € - 4,4997 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Fascia di prezzo
3,4305 € - 3,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Fascia di prezzo
4,6482 € - 4,6482 €

Livelli di giacenza
606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Fascia di prezzo
2,1533 € - 1,9454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Fascia di prezzo
2,7919 € - 2,5246 €

Livelli di giacenza
586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Fascia di prezzo
3,4516 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Fascia di prezzo
5,9699 € - 5,3611 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    90.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Fascia di prezzo
4,2176 € - 3,8166 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Fascia di prezzo
2,9404 € - 2,6285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Fascia di prezzo
1,7375 € - 1,5593 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Fascia di prezzo
2,3167 € - 2,0939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Fascia di prezzo
3,0592 € - 2,7325 €

Livelli di giacenza
751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile